Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"466.07","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT js2 bc
Productnummer: 401101
PITjog handbediend bedieningsapparaat, 2 ingebouwde knoppen (telkens
verbreekcontact/maakcontact) en 1 blindstop, aansluiting via 10-pol.spiraalkabel
met open einde, kabellengte: 5 m.
Uw prijs
€466.07
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Zelfbewaakt | nein |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Drukknop
Aantal drukknoppen | 2 |
Relais uitgangen
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Kabellengte | 5 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Doorsnede geleider | 0.14 |
Behuizingsmateriaal | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Afmeting hoogte | 341 |
Afmeting breedte | 75 |
Afmeting diepte | 60 |
Nettogewicht | 823 |
Brutogewicht | 923 |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548096088 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371244 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002034 |
Volume | 5.934 |