text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PITgb VMCE

Productnummer: G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 1 drukknop blauw, 1 signaallamp, 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

Eenheid

Uw prijs

€194.62

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC  
Zelfbewaakt nee  
Verlichting LED  
Lichtkleur wit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 12  W
Min. contactstroom 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop Au  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Omgevingstemperatuur -20  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Behuizingsmateriaal Zn  
Afmeting hoogte 293  mm
Afmeting breedte 40  mm
Afmeting diepte 40  mm
Nettogewicht 800  g
Brutogewicht 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371290  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106817  
Volume 5.920  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52

Optionele accessoires

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.40
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm
€5.85
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox bevestigingssleutel voor draadring
€4.38
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06