Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G1000004","name":"PIT gb KLLE","price":"217.63","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT gb KLLE
Productnummer: G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 1 NO), sleutelschakelaar (2 NO), 12-pol. M12-
connector (male), incl. set gekleurde doppen
Eenheid
Uw prijs
€217.63
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
UL/cUL UKCA EAC |
| Zelfbewaakt | nee |
| Verlichting | LED |
| Lichtkleur | wit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 12 W |
| Min. contactstroom | 1 mA |
Noodstop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal noodstop | Au |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 2 |
| Aantal maakcontacten drukknop | 2 |
| Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal drukknop | Ag |
Met sleutel bediende schakelaar
| Aantal sleutelschakelaars | 1 |
| Number of key switch N/O | 2 |
| Schakelcap. sleutelsch. norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal sleutelsch. | Ag |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitingstype | M12, 12-polig male |
| Behuizingsmateriaal | Zn |
| Afmeting hoogte | 293 mm |
| Afmeting breedte | 40 mm |
| Afmeting diepte | 40 mm |
| Nettogewicht | 800 g |
| Brutogewicht | 1200 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371228 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088953 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74
€6.08
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool
Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
Verplichte Accessoires
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
Alternatief
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar (1 NO), 12-
pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
€217.63
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC) en 3 verlichte
drukknoppen, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
€190.99
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC),
2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-
connector (male), incl. set gekleurde doppen
€178.17
Passend daarbij
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische
vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),
vergrendeling voor de procesbescherming, sluitkracht 500 N, 8-pol. M12-
connector(male), serieschakeling
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de
productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer
beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor
eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€504.71
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren
actuator, met vergrendeling, met power reset, 8-pol. M12-connector(male), kabel
van 0,23 m, enkele schakeling
€394.37
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische
vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),
vergrendeling voor de procesbescherming, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-
connector(male), serieschakeling
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de
productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer
beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor
eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€615.27
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren
actuator, met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector(male),
kabel van 0,23 m, serieschakeling
€396.86