Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G1000029","name":"PIT gb CSSE","price":"178.17","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT gb CSSE
Productnummer: G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte
drukknoppen (elk 2 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl.
set gekleurde doppen
Eenheid
Uw prijs
€178.17
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
UL/cUL UKCA EAC |
| Zelfbewaakt | nee |
| Verlichting | LED |
| Lichtkleur | wit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 12 W |
| Min. contactstroom | 1 mA |
Noodstop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal noodstop | Au |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 2 |
| Aantal maakcontacten drukknop | 4 |
| Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal drukknop | Ag |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitingstype | M12, 12-polig male |
| Behuizingsmateriaal | Zn |
| Afmeting hoogte | 293 mm |
| Afmeting breedte | 40 mm |
| Afmeting diepte | 40 mm |
| Nettogewicht | 800 g |
| Brutogewicht | 1200 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371216 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097894 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
Optionele accessoires
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74
€6.08
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool
Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90