Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G1000021","name":"PIT gb RLLE y down ETH","price":"511.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT gb RLLE y down ETH
Productnummer: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1
NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key,
aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol.
connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de
kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
Eenheid
Uw prijs
€511.09
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Zelfbewaakt | nee |
| Verlichting | LED |
| Lichtkleur | wit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
| Opgenomen vermogen DC | 3.5 W |
| Min. contactstroom | 1 mA |
Noodstop
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Aantal meldcontacten noodstop | 1 |
| Soort ontgrendeling noodstop | Draaiontgrendeling |
| Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal noodstop | Au |
Drukknop
| Aantal drukknoppen | 2 |
| Aantal maakcontacten drukknop | 2 |
| Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
| Contactmateriaal drukknop | Ag |
PITreader
| Sensorprincipe PITreader | Transponder |
| Voeding transponder | passief (zonder accu) |
| Bedrijfsfrequentie PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Galvan. scheiding HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Signaalniveau op ingang bij 1 | 15 - 30 V DC |
| Galvan. scheiding ingang | nee |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.12 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | M12x1, 4-pins, D-code |
| Ethernet overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| EMC volgens norm .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitingstype | M12, 12-polig male |
| Behuizingsmateriaal | Zn |
| Aansluitklem | M12 |
| Afmeting hoogte | 320 mm |
| Afmeting breedte | 40 mm |
| Afmeting diepte | 40 mm |
| Nettogewicht | 920 g |
| Brutogewicht | 1320 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371216 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,
snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool
Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
Verplichte Accessoires
PITreader key ye g
402260
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
rechten vrij configureerbaar
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 1
402261
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 2
402262
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 3
402263
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 4
402264
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 5
402265
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondersleutel voor authenticatiesysteem PITreader,
autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service)
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
€38.80
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12
(IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12-
connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm²,
kabellengte: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12-
connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm²,
kabellengte: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12-
connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm²,
kabellengte: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12-
connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm²,
kabellengte: 20 m
€116.28