text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT gb QLLE y up ETH

Productnummer: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Eenheid

Uw prijs

€511.09

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC  
Zelfbewaakt nee  
Verlichting LED  
Lichtkleur wit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Type voeding voor U1 SELV/PELV  
Opgenomen vermogen DC 3.5  W
Min. contactstroom 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Aantal meldcontacten noodstop 1  
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop Au  
Aantal drukknoppen 2  
Aantal maakcontacten drukknop 2  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Sensorprincipe PITreader Transponder  
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galvan. scheiding HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Signaalniveau op ingang bij 1 15 - 30 V DC  
Galvan. scheiding ingang nee  
Ethernet IP-adres fabr.instel. 192.168.0.12  
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Omgevingstemperatuur -20  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm ....
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP64  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Behuizingsmateriaal Zn  
Aansluitklem M12  
Afmeting hoogte 320  mm
Afmeting breedte 40  mm
Afmeting diepte 40  mm
Nettogewicht 920  g
Brutogewicht 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371216  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104301  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, rechten vrij configureerbaar Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 4
PITreader card ye 4 402334
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service) Kleur: geel Materiaal: kunststof
€26.50
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, rechten vrij configureerbaar Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1 en 2 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2 en 3 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3, 4 en 5 (service) Kleur: geel Materiaal: kunststof
€20.01
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 1 m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 3 m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Netwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, zwart, 4-polig, connector recht M12 (IP67), D-gecodeerd, op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€116.28

Optionele accessoires

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.90