Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"153.0","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PIT oe ETH 5V
Productnummer: 402315
Activeerbare Ethernet-poort (RJ45), voedings- en
ingangsspanning 5 V
Uw prijs
€153.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 5 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 0.3 |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Gelijkspanning op ingang | |
Galvan. scheiding ingang | nee |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
Ethernet overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 2 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-2 |
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Max. kabellengte | 30 |
Aansluitklem | Veerkrachtklem steekbaar |
Afmeting hoogte | 40 mm |
Afmeting breedte | 30 mm |
Afmeting diepte | 59.2 mm |
Nettogewicht | 42 g |
Brutogewicht | 62 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371292 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002024 |