Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"124.57","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT oe 4S
Productnummer: 402311
GTIN: 4046548097962
Knoppeneenheid met 4 LED-knoppen, inclusief bevestigingsmoer.
Optioneel accessoire voor PIT m4 SEU [402250].
Eenheid
Uw prijs
€124.57
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 0.17 |
Ingangen
| Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Afmeting hoogte | 32 |
| Afmeting breedte | 32 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 17 |
| Brutogewicht | 25 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371292 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |