Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"354.22","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSnet GW1 MOD-CAN
Productnummer: 311602
PSSnet, gateway, protocolomzetter tussen ModBus/TCP en CANopen,
ondersteunt CiA 301 V4.2.0, te gebruiken met PSS-besturingen, PMI,
PMCprimo, RJ45-poort, 9-polige Sub-D-connector, voedingsspanning
24 V... Meer
Uw prijs
€354.22
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSnet, gateway, protocolomzetter tussen ModBus/TCP en CANopen, ondersteunt CiA 301 V4.2.0, te gebruiken met PSS-besturingen, PMI, PMCprimo, RJ45-poort, 9-polige Sub-D-connector, voedingsspanning 24 V DC, buffering 20 ms.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Module Supply |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 3 W |
Veldbus interface
Veldbuspoort | CANopen |
Apparaattype van de veldbus | Slave |
Naam veldbusprotocol | CiA 301 V4.2.0 |
Toegest. veldbusstat.adressen | 0 - 99d |
Instelbare overdrachtsnelheden |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 1 Mbit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kbit/s |
Aansluiting veldbus | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Type galv. scheiding | Functionele isolatie |
MODBUS
Aantal MODBUS-poorten | 8 |
Aansluiting Modbus | RJ45 |
Apparaattype Modbus | Server |
Bedrijfsmodi Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Instelber. overdr.snelh.Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
Galvan. isolatie Modbus | ja |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | CANopen en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Potentiaalscheiding 2 tussen | Modbus en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 2 | Functie-isolatie |
Mechanische gegevens
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 114.3 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Brutogewicht | 110 g |
Milieu
RoHS-conformiteit | ja |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548074017 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242208 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23