{"id":"8C000080","name":"PMC SC6A261R/PN 1x 19A","price":"2274.25","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC SC6A261R/PN 1x 19A
Productnummer: 8C000080
GTIN: 4046548100594
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Meer
Uitloop artikel
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning met fasen |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz
|
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
V |
| Type voedingsspanning U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
19 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
15 A
|
Veiligheidsfunctie STO
| Safety function, technology |
R=SR6: STO über Klemmen
|
Vermogensdeel
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMC-uitbreiding firmware |
PN = ProfiNet
|
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
8
|
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0 - 45
°C |
| Type koeling |
ingebouwde ventilator
|
| Beschermingsgraad behuizing |
IP20
|
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte |
343
mm |
| Afmeting breedte |
65
mm |
| Afmeting diepte |
286
mm |
| Nettogewicht |
5250
g |
| Brutogewicht |
6450
g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Commerciële gegevens
| ECLASS versie |
ECLASS-13
|
| ECLASS reference feature |
27023201
|
| ETIM versie |
ETIM-9.0
|
| ETIM reference group |
EG000017
|
| ETIM reference feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100594
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Type douanetariefnummer |
TARIC
|
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Aantal per verpakkingseenheid |
1
|
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.