text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable M4/E1C6/7M5/1Q5/S1

Productnummer: 8C000182
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€339.93

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 7,5m.

 
Connectortype 1 9-pol. M23-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 Adereindhuls  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 TPE-E  
Kabellengte 7.5  m
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Cu vertind  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 oranje  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Afscherming K1 ja  
Goedkeuringen van kabel K1 UL/CSA  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid IEC 60332-1: zelfdovend  
Nettogewicht 2510  g
Brutogewicht 2880  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060501  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000001  
ETIM reference feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106541  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1