Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772123","name":"PNOZ m EF EtherCAT FSOE","price":"478.59","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m EF EtherCAT FSOE
Productnummer: 772123
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
EtherCAT FSoE Master.
Uw prijs
€478.59
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
UKCA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van de module |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 3 W |
Apparaatbeveil. (automaat) U1 | 6 A, automaat, karakterist. B |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 101.4 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 115 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Brutogewicht | 130 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548097078 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242208 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001423 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
RJ45 Connector
380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
€18.96
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€47.92
Verplichte Accessoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23