Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"571.8","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m B0.1
Productnummer: 772104
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar met digitale in-/uitgangsmodulen, 20 veilige
ingangen, 4 veilige halfgeleideruitgangen.
Uw prijs
€571.80
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Voeding van het systeem |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Apparaatbeveil. (automaat) U1 |
6 A, automaat, karakterist. B |
Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | |
Potentiaalscheiding U2 | ja |
Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Configureerbare ingangen/uitgangen
Aantal configureerbare I/O's | 8 |
Potentiaalscheiding van I/O | nee |
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | ja |
Spanning bij 1 niet-veil. HGU | UB - 2 V bij 0,1 A |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 12 |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingang | nee |
Halfgeleideruitgangen
Potentiaalscheiding van HGU | ja |
HGU kortsluitvast | ja |
Test klok uitgangen
Aantal testpulsuitgangen | 4 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Afmetingen DIN-rail |
|
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Veerkrachtklem
Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 101.4 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 220 g |
Brutogewicht | 230 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548103632 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242207 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC000236 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€39.75
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€39.75