text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E F 4DI-R

Productnummer: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alt...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Aantal digitale ingangen 4  
4  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Aantal testpulsuitgangen 2  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Railbereik (1 m - 3 m)  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Categorie 1, klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm omgevingstemperatuur EN 50155  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Omgevingstemperatuur vlg norm3 -40 ... +70 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
EN 50155  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 50125-3  
Breedbandruis volgens EN 61373  
Breedbandruis volgens EN 50125-3  
Norm1 breedbandruis spoorw. EN 61373  
Freq. breedbandruis spoorw. 5 ... 150 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw.
Acceleratie breedbandruis
Versnel. schok vlg. norm 1 2g  
Versnel. schok vlg. norm 2 5g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 50124-1  
Overspanningscategorie OV2  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. PD2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  
Afmeting breedte 12.6  
Afmeting diepte 60.2  
Nettogewicht 36  
Brutogewicht 44  
Naam codeerelement D  
Kleur codeerelement geel  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066180  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€32.82

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€21.16