text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E F 2DO 2-T

Productnummer: 314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.

Eenheid

Uw prijs

€148.44

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Klemsp. ind. lasten uitschal. U2 - 50 V  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Gelijkspanning op de uitgang 24 V DC  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
HGU kortsluitvast ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  
Afmeting breedte 12.6  
Afmeting diepte 60.2  
Nettogewicht 36  
Brutogewicht 44  
Naam codeerelement F  
Kleur codeerelement geel  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049169  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig, 6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€32.82

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde milieu-eisen.
€21.16