Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314657","name":"PSSu BS 2/8 C-T","price":"40.25","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu BS 2/8 C-T
Productnummer: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module
Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de
kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€40.25
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, basismodule, voor spanningsvoorzieningsmodulen, voeding Module Supply, voeding Periphery Supply, voeding C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde milieu-eisen. Uitsluitend voor gebruik als eerste module na de kopmodule in systeemomgeving A en na het remote station PSSu XR F-T!
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Milieugegevens
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PA |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem | Veerklem |
| Klemsoort | vast |
| Afmeting hoogte | 129 mm |
| Afmeting breedte | 25.2 mm |
| Nettogewicht | 57 g |
| Brutogewicht | 71 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054491 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, blauw, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, bruin, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, wit, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€21.16