Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"242.58","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 EF 2AI I
Productnummer: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, elektronicamodule, failsafe, 2 analoge ingangen
voorstroommeting,
0 ... 25,6 mA, tweepolig, resolutie 15 bit, afzonderlijkconfigureerbaar
Eenheid
Uw prijs
€242.58
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Strom |
| Analoge ing. signaaltype 1 | Differenzeingang |
| Analoge ing. signaalbereik 1 | 0 - 25,6 mA |
| Type ingangsfilter |
RC-Filter
1. Ordnung |
| R analoog strooming.+drempelsp | 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| Resolutie analoge ingangen | 15 |
| Monotoniteit zonder foutcodes | ja |
| Omzettingsmethode analoge ing. | sukzessive Approximation |
| Pot.scheiding analoge ingang | ja |
Spanningsuitgangen
| Functie van uitgang U2 | Sensorversorgung |
| Gelijkspanning op uitgang 2 | 24 V DC |
| U2-uitgang kortsluitvast | ja |
| Potentiaalscheiding U2-uitgang | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -25 |
| Omgevingstemperatuur met UL | -25 - 60 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 100 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Overspanningscategorie 2 | III |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Anal. Eing. und Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Funktionsisolierung |
| Potentiaalscheiding 3 tussen | Analoger Eingang und P0 |
| Soort potentiaalscheiding 3 | Funktionsisolierung |
| Potentiaalscheiding 4 tussen | Periphery und Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 4 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 110.8 |
| Afmeting breedte | 12.5 |
| Afmeting diepte | 72.5 |
| Nettogewicht | 42 |
| Brutogewicht | 55 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072136 |
| Volume | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 1 stuk.
€10.74
Optionele accessoires
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€77.60
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte
12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen
en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte
gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische
vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 16-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 10 stuks.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88