Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328841","name":"PSS u2 T 8 (10 pcs.)","price":"56.7","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
Productnummer: 328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
Eenheid
Uw prijs
€56.70
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
cURus
SEV |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 12 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
105 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. veerkrachtklem |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Kleur van de behuizing | zwartgrijs RAL 7021 |
| Doorsnede geleider |
0.15
1.5 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 26-14 |
| Nettogewicht | 150 |
| Brutogewicht | 155 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242691 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072501 |
| Volume | 0.326 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 10 |