text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 P0 F/S EIP2

Productnummer: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, kopmodule, performance index P0, besturingssysteem I/O, failsafeen standaard, 2 RJ45-poorten, EtherNet/IP-adapter met CIP Safety,ondersteunt BOOTP, geïntegreerde voeding, voeding Module Supply 24 V DC 1,2 A, voeding Periphery Supply 24 V DC 8 A, potentiaalscheiding, aansluiting functionele aarde, sleuf voor microSD-kaart in het klemmenblokg...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€480.83

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSS u2, kopmodule, performance index P0, besturingssysteem I/O, failsafeen standaard, 2 RJ45-poorten, EtherNet/IP-adapter met CIP Safety,ondersteunt BOOTP, geïntegreerde voeding, voeding Module Supply 24 V DC 1,2 A, voeding Periphery Supply 24 V DC 8 A, potentiaalscheiding, aansluiting functionele aarde, sleuf voor microSD-kaart in het klemmenblokgeïntegreerd, met beschermplaat. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 28.8  
Potentiaalscheiding U1 ja  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Potentiaalscheiding U2 ja  
Insteekbaar opslagmedium µSD-kaart  
Apparaattype EtherNet/IP Adapter  
Ondersteunde EtherNet/IP RPI 1 ... 3200 ms  
EtherNet/IP-certificering ODVA  
Overdr.snelheid EtherNet/IP 100 Mbit/s  
Ondersteunde CIPSafety RPI 10 … 3200 ms  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen UB en Periphery Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen UB en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 3 tussen Periphery en Module Supply  
Soort potentiaalscheiding 3 Functionele isolatie  
Potentiaalscheiding 4 tussen Module Supply en EtherNet/IP  
Soort potentiaalscheiding 4 Functionele isolatie  
Behuizingsmat. onderste deel PPE  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 110.1  
Afmeting breedte 64.1  
Afmeting diepte 94.7  
Nettogewicht 230  
Brutogewicht 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242608  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Volume 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor kopmodulen, 9-polig, veerkrachtaansluiting, met sleuf voor microSD-geheugenkaart, VPE 1 stuk.
€9.36
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industrieel, voor PSS u2 kopmodulen
€48.81
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.88