Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402293","name":"PIT m3 key2hq mode 3","price":"40.96","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT m3 key2hq mode 3
Productnummer: 402293
GTIN: 4046548084528
PITmode transponder-sleutel voor elektronische
bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet
metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€40.96
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
UKCA TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Transponder codering | 0x1111 (PILZ) |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 5 mm |
| Afmeting breedte | 29.8 mm |
| Afmeting diepte | 57.3 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 24 g |
Transponder
| Voeding transponder | passief (zonder accu) |
| Bedrijfsfrequentie | 125 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371292 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084528 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |