Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"304.47","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E S 2AO U-T
Productnummer: 314460
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen,
2uitgangen,
2 configureerbare spanningsbereiken, -10/0 - 10 V, eenpolig,
t.o.v. aarde, resolutie 12 bit, voor verhoogde milieu-eisen.
Pro... Meer
Uw prijs
€304.47
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, standaard, analoge in- en uitgangen, 2uitgangen, 2 configureerbare spanningsbereiken, -10/0 - 10 V, eenpolig, t.o.v. aarde, resolutie 12 bit, voor verhoogde milieu-eisen. Product has been discontinued. Successor / alternative: 314465
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Toegestane belastingen |
ohms
capacitief |
Analoge uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 2 |
Soort analoge uitgangen | Spanning |
Signaalbereik analoge uitgang | -10 .. 10 V |
Resolutie analoge uitgangen | 12 Bit |
Potentiaalscheiding uitgangen | ja |
Pot.scheiding analoge uitg./ | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Versnel. schok vlg. norm 2 | |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal codering | PA |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 76 mm |
Afmeting breedte | 12.6 mm |
Afmeting diepte | 60.2 mm |
Nettogewicht | 36 g |
Brutogewicht | 45 g |
Naam codeerelement | E |
Kleur codeerelement | donkergrijs |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548049268 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242601 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001596 |
Volume | 0.049 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.33
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€55.37
Verplichte Accessoires
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€17.21
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€15.47
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€17.21
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€17.21