Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"70.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 ES 8DI NPN
Productnummer: 328206
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, NPN-functie van type 3
volgens IEC 61131-2, impulsverlenging, 0 V DC met extra
spanningsverdelingsmodule, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet
... Meer
Uw prijs
€70.23
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, 8 ingangen, NPN-functie van type 3 volgens IEC 61131-2, impulsverlenging, 0 V DC met extra spanningsverdelingsmodule, 1-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Ingangen
Aantal ingangen | 8 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Ingangstype volgens EN 61131-2 | 3 |
Softwarefiltertijd | 0 ms ... 25,5 ms |
Potentiaalscheiding ingang | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | Ingang en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PPE |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 110.8 mm |
Afmeting breedte | 12.5 mm |
Afmeting diepte | 72.5 mm |
Nettogewicht | 31 g |
Brutogewicht | 47 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548095753 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242604 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
Volume | 0.216 |
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.85