text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs4.1 Key gy2

Productnummer: 541182
Transpondersleutel voor PSEN cs4.1p, grijze markering 2, materiaal: kunststof, toebehoren sleutelhouder (532113)

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€26.87

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoog  
Transponder codering volledig gecodeerd  
Apparaatvariant Actuator  
 
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Beschermingsgraad behuizing  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 15.1  
Afmeting breedte 42  
Afmeting diepte 8  
Nettogewicht 5  
Brutogewicht 6  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548096675  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274692  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002997  
Volume 0