Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000068","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX","price":"37.05","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
Productnummer: C1000068
Aansluitkabel, 12-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd, 12 x 0,25
mm², 5 m
Uw prijs
€37.05
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Typ. kabelweerstand K1 | max. 84 Ohm/km bij 20 °C |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -50 - 80 °C |
Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 12-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiaal van de pennen | |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9Y11Y |
Kabellengte | 5 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | TPU / TPE-U |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 6 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 5.9 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 12 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233/11558 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
UL cable flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sec.) |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 262 g |
Brutogewicht | 267 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |