Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"3.07","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Supply cable 5x1.5
Productnummer: 380327
Metergoed, PVC (90°C volgens UL 1581), zwart RAL9005, 5x1,5,UV-bestendig
IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, kleur van de aders: 1 grijze
ader, 4 zwarte aders met witte cijfers. Geschikt voor het ... Meer
Uw prijs
€3.07
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Metergoed, PVC (90°C volgens UL 1581), zwart RAL9005, 5x1,5,UV-bestendig IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA, kleur van de aders: 1 grijze ader, 4 zwarte aders met witte cijfers. Geschikt voor het leggen in droge, vochtige en natte ruimtes (ook water-olie-mengsels) en in de openlucht, maar niet geschikt voor ondergronds leggen. Minimalebestelhoeveelheid: 10 m
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Max. nom. span. kabel+conn.VDE | 300/ 500 V |
Typ. kabelweerstand K1 | 13,3 Ohm/km |
Spec. kabelcapaciteit K1 | 156 nF/Km |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 90 °C |
Mechanische gegevens
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC, 90° volgens UL 1581 |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart, vergelijkb. m. RAL 9005 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC, 90° volgens UL 1581 |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 4 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 8.3 mm |
Doorsnede geleider | 1.5 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 16 |
Twisting K1 | Aders in lagen gevlochten |
Afscherming K1 | nee |
Goedkeuringen van kabel K1 | cURus -90°/1000 V |
Halogeenvrij | Nee |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
IEC 60332-1: zelfdovend
NBN C30-004 cat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (cat. C) UL VW1 |
Nettogewicht | 128 g |
Brutogewicht | 128 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548087963 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060390 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000001 |
ETIM reference feature | EC003249 |
Volume | 0 |