Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540318","name":"PSEN Y junction M8 cable channel","price":"20.44","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN Y junction M8 cable channel
Productnummer: 540318
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-
polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor), 8-polig, A-gecodeerd
en M8 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-polig, A-... Meer
Uw prijs
€20.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8- polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor/volgende connector), 8-polig, A- gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor aansluitingvoor PSENslock op de kabeluitgang in de kabelschacht.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M8-connector (male) |
Connectortype 2 | 8-pol. M8-connector (female) |
Connectortype 3 | 8-pol. M8-connector (female) |
Materiaal draadring connect. 1 | Zn, vernikkeld |
Materiaal draadring connect. 2 | Zn, vernikkeld |
Materiaal draadring connect. 3 | Zn, vernikkeld |
Behuizingsmat. connector 3 | TPU |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de pennen | CuZn, verguld |
Materiaal van de bussen | CuZn, verguld |
Kleur van de behuizing | zwart |
Behuizingsmateriaal | TPU |
Nettogewicht | 13 g |
Brutogewicht | 14 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548083651 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27274692 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |