text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC

Productnummer: 8176101
Servoversterker, continue uitgangsstroom bij 3 x 400 V AC: 3 A, piekuitgangsstroom gedurende 2 s: 9 A, piekuitgangsstroom gedurende 5 s:6 A, opgenomen vermogen in het S1-bedrijf: 2,2 kVA, geïntegreerd...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€2,680.05

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Servoversterker, continue uitgangsstroom bij 3 x 400 V AC: 3 A, piekuitgangsstroom gedurende 2 s: 9 A, piekuitgangsstroom gedurende 5 s:6 A, opgenomen vermogen in het S1-bedrijf: 2,2 kVA, geïntegreerderemweerstand.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van bereik fase Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 208 - 480  V
Voedingsspanning met fasen 3 x 208…3 x 480 V  
Type voedingsspanningsbereik AC  
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie U2 met rem +15%  
Tolerantie U2 zonder rem +15%  
Max. inschakelfrequentie verm 30/h  
Cont.uitgangsstroom bij 3x208V 5  
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V 4  
Cont.uitgangsstroom bij 3x400V 3  
Cont.uitgangsstroom bij 3x480V 3  
Piekstroom gedurende 2 s 9  
Piekstroom gedurende 5 s 6  
Taktfrequentie convertor 8  
Spanningsbereik op tussencirc. 900 V DC  
Aantal STO-Enable 2  
PMC-uitbreiding firmware 2 = EtherCat  
Connectortype resolveraansl. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Conn.type encoder/incr. opn. 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Signaalbereik analoge ing. -10 - 10 V  
Resolutie analoge ingangen 16  
Aantal digitale ingangen 4 - 6  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Aantal hulpuitgangen 2  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Connectortype RS 232-interface 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Norm omgevingstemperatuur DIN EN 60721-3-3  
Klasse omgevingstemperatuur 3K3  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Omgevingstemperatuur derating 40 - 55 °C  
Vermogensafname 2,5%/K  
Norm opslagtemperatuur DIN EN 60721-3-1  
Opslagtemp. wijziging 20 K/h  
Omgevingstemperatuurklasse 1K4  
Vochtigheidsgraad volgens norm DIN EN 60721-3-3  
Vochtbelasting vermelding 85% RV  
Klasse van luchtvochtigheid 3K3  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 1000 m  
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm 1000 - 2500 m boven zeeniveau  
Vermogensafname per 100 m 1,5%/100 m  
EMC volgens norm .... EN 61800-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60721-3-2  
Type koeling gemonteerde ventilator  
Geluidsemissie 43 dB (A)  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie verticaal  
Behuizingsmateriaal Staal verzinkt  
Afmeting hoogte 345  mm
Afmeting breedte 70  mm
Afmeting diepte 243  mm
Nettogewicht 4400  g
Brutogewicht 5500  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548054958  
Volume 18.375  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1