Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"1204.33","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Productnummer: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
Uw prijs
€1,204.33
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
Voedingsspanning met fasen |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 235 mm |
Afmeting breedte | 219 mm |
Afmeting diepte | 118 mm |
Nettogewicht | 9900 g |
Brutogewicht | 9900 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-code | 4046548100990 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27420106 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002563 |
Volume | 0 |