{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"2720.96","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Productnummer: 8C000073
GTIN: 4046548100525
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle...
Meer
Uitloop artikel
Op aanvraag
Binnenkort leverbaar
Uit voorraad leverbaar
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning met fasen |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz
|
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
V |
| Type voedingsspanning U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 10 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 9 A
|
Veiligheidsfunctie STO
| Safety function, technology |
Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE
|
Vermogensdeel
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMC-uitbreiding firmware |
EC = EtherCat
|
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
8
|
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0 - 45
°C |
| Type koeling |
ingebouwde ventilator
|
| Beschermingsgraad behuizing |
IP20
|
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte |
343
mm |
| Afmeting breedte |
65
mm |
| Afmeting diepte |
286
mm |
| Nettogewicht |
5350
g |
| Brutogewicht |
6750
g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Commerciële gegevens
| ECLASS versie |
ECLASS-13
|
| ECLASS reference feature |
27023201
|
| ETIM versie |
ETIM-9.0
|
| ETIM reference group |
EG000017
|
| ETIM reference feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100525
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Type douanetariefnummer |
TARIC
|
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Aantal per verpakkingseenheid |
1
|
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.