Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632034","name":"PSEN opII mirror column-120","price":"330.52","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII mirror column-120
Productnummer: 632034
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van
1200 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII
tot een lengte van het beschermingsveld van 1050 mm. De sp... Meer
Uw prijs
€330.52
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Spiegelzuil "PSEN opII Mirror Column-120" met een spiegellengte van 1200 mm. Te gebruiken met lichtschermen uit de series PSENopt enPSENoptII tot een lengte van het beschermingsveld van 1050 mm. De spiegelzuilbestaat uit een beschermzuil en een geïntegreerde spiegel.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 60 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | Aluminium |
Materiaal spiegel | Glas |
Afmeting hoogte | 1200 mm |
Afmeting breedte | 96 mm |
Afmeting diepte | 49 mm |
Nettogewicht | 3770 g |
Brutogewicht | 6970 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272792 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548089431 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit is een optionele accessoire voor "PSENopII
Mirror Column" en biedt extra bescherming tegen sterke mechanische
schokken. Bovendien kan de spiegelzuil versteld worden en aan ongelijke
omstandigheden aangepast worden.
€132.23

PSEN screw set mirror column
632012
Set bevat 3x bevestigingsschroeven voor PSENopII mirror column of
PSEN opII adjustable base unit.
€20.84