text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Productnummer: 506408
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 6 mm, hoogte bouwvorm13 mm, VP = 1 sensor met bedienpen.

Eenheid

Uit voorraad leverbaar

Uw prijs

€67.18

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
IP67  
Actuator type 1 PSEN 2.1-10  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M8, 4-polig male  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 45  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 40  g
Brutogewicht 45  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548066784  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€25.59
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.58
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€27.20
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€229.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€38.78

Verplichte Accessoires

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€47.76