text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Productnummer: 750109
PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok en tijdrelai...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€213.38

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, breedte: 17,5 mm, steekbare schroefklemmen, contactblok en tijdrelais voor contactuitbreiding in combinatie met veiligheidsgerelateerde besturingsonderdelen of voor het uitvoeren van een veilige tijdfunctie(opkom, afval, wissen).

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  
Aantal hulpcontacten vertraagd 1  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 5  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiaal relaiscontacten AgCuNi  
aanv. contactspecific. relais + 0,2 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Instelbare tijden 0.7  
0.8  
0.4  
0.2  
0.3  
15  
1.5  
2.5  
25  
35  
0.5  
0.6  
7  
6  
3  
4  
5  
210  
150  
0.1  
0.04  
8  
80  
90  
60  
50  
20  
30  
40  
16  
1  
2  
70  
100  
120  
140  
200  
300  
160  
14  
3.5  
180  
12  
240  
10  
Tolerantie Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Herhalingsnauwkeurigheid +/-1 % + +/-20 ms  
Tolerantie bij storing +/-15 % + +/-20 ms  
Min. vertragingstijd formule tv - 15 % - 20 ms  
Max. vertragingstijd formule tv + 15 % + 20 ms  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 17.5  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 175  g
Brutogewicht 185  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025620  
Volume 0.360  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€39.75
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.
€12.98