text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Productnummer: 328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig, veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€55.59

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring cURus  
SEV  
 
Nominale stroom 12  A
Omgevingstemperatuur -40 - 105  °C
Connectortype 1 8-pol. veerkrachtklem  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Kleur van de behuizing zwartgrijs RAL 7021  
Doorsnede geleider 0.15 - 1.5  mm²
Kabeldoorsnede AWG K1 26-14  
Nettogewicht 150  g
Brutogewicht 155  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242691  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Volume 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 10