Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772217","name":"MM A MINI-IO CAB01B 1.5m","price":"86.13","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}

Afbeelding vergelijkbaar
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
Productnummer: 772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.
Uw prijs
€86.13
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 25-pol. Sub-D-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 25-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Connectortype 3 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
Vorm van connectortype 3 | recht |
Bevestigingsschroeven | UNC 4-40 |
Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
Materiaal van de pennen | Cu-legering |
Materiaal van de bussen | Cu-legering |
Kabellengte | 1.5 m |
Tolerantie van kabellengte K1 | +/- 0,15 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6 mm |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
Afscherming K1 | ja |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
Afmeting hoogte | 38 mm |
Afmeting breedte | 54.5 mm |
Afmeting diepte | 16 mm |
Nettogewicht | 126 g |
Brutogewicht | 136 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060313 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548083378 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |