text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprimo 16+.00/0/6/0/4

제품 번호: 8176077
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware Options: PROFIBUS-DP-Master card.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력의 해상도 12  Bit
디지털 입력의 개수 16  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
아날로그 출력의 개수 2  
아날로그 출력 단자 타입 전압  
해상도, 아날로그 출력 12  Bit
이더넷 인터페이스의 개수 1  
CANopen 인터페이스의 개수 2  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
MODBUS 인터페이스의 개수 1  
높이 직경 280  mm
폭 치수 64  mm
깊이 치수 181  mm
순중량 1950  g
총중량 2050  g