text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCprimo 16+.00/0/6/0/4

Numéro de l'article: 8176077
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware Options: PROFIBUS-DP-Master card.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Tension  
Résolution Entrées analogiques 12  Bit
Nombre d’entrées digitales 16  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Nombre de sorties analogiques 2  
Type de sorties analogiques Tension  
Résolution sorties analogiques 12  Bit
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d'interfaces CANopen 2  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Nombre d'interfaces MODBUS 1  
Dimensions hauteur 280  mm
Dimension largeur 64  mm
Dimension profondeur 181  mm
Poids net 1950  g
Poids brut 2050  g