text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo 16+.00/0/6/0/4

Número de producto: 8176077
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware Options: PROFIBUS-DP-Master card.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Resolución Entradas analógicas 12  Bit
Número de entradas digitales 16  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Número de salidas analógicas 2  
Tipo de salidas analógicas Tensión  
Resolución, salidas analógicas 12  Bit
Número de interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces CANopen 2  
Número de interfaces RS 232 1  
Número de interfaces MODBUS 1  
Dimensión de altura 280  mm
Dimensión Ancho 64  mm
Dimensión Profundidad 181  mm
Peso neto 1950  g
Peso bruto 2050  g