닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380503","name":"PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af OUT am, A, 3m
제품 번호: 380503
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connectors- OUT angled.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
| 정격 전류 | 4 |
| 도체 저항 데이터 케이블 K1 | 72 +/-6Ohm/km |
| 일반 특성 임피던스 K1 | 100 - 120Ohm |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-25
85 |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP68 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 앵글드 |
| M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
| 커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 2의 형태 | 앵글드 |
| M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 접점 표면 재료 2 | Au |
| 핀 소재 | CuZn |
| 소켓 소재 | CuSn |
| 케이블 유형 K1 | TP-(ST)-PUR |
| 케이블 길이 | 3 |
| 실드 표면 소재 K1 | Sn |
| 컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
| 하우징 컬러 | 블랙 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
6.35
6.35 |
| 데이터 케이블 K1 절연 재료 | PP |
| 공급 케이블 K1 절연 재료 | PE-E |
| 직경 데이터 라인 AWG K1 | 24 |
| 데이터 케이블 K1 단면 | 2 x 0.24 mm² |
| UB 케이블 K1 단면 | 2 x 0.38 mm² |
| 차폐 케이블 K1 단면 | 1 x 0.38 mm² |
| 스트랜딩 K1 | 2x 연선 |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
| 컨덕터 수 | 5 |
| 케이블 K1의 승인 | UL |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내유성 | 저항성 |
| 불연성 | UL 케이블 플레임 |
| 하우징 소재 | PUR |
| 순중량 | 102 |
| 총중량 | 112 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |