text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

제품 번호: 535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한 인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), 스프링 타입 터미널 연결 유형.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1.5  W
대기 온도 -10 - 55  °C
순중량 101  g
총중량 112  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27440111  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548013474  
용량 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1