닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS SB BUSCABLE LC
제품 번호: 311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+
1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색
Meter
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
도체 저항 데이터 케이블 K1 | 86.1Ohm/km |
케이블 K1 절연 저항 | 200 MOhm x km |
일반 특성 임피던스 K1 | 100 - 120Ohm |
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
기계 데이터
케이블 유형 K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6.35 mm |
데이터 케이블 K1 절연 재료 | TPE-E |
공급 케이블 K1 절연 재료 | PP |
직경 데이터 라인 AWG K1 | 24 |
데이터 케이블 K1 단면 | 2 x 0.24 mm² |
UB 케이블 K1 단면 | 2 x 0.37 mm² |
차폐 케이블 K1 단면 | 1 x 0.37 mm² |
스트랜딩 K1 | 2x 연선 |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
컨덕터 수 | 5 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20236 |
순중량 | 65 g |
총중량 | 65 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN 코드 | 4046548006568 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060307 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC002584 |
용량 | 0 |