닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
제품 번호: 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상:
흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색,
케이블 길이: 200m
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 300 V |
일반 도체 저항 K1 | 78Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
도체 용량 K1 | 60pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
기계 데이터
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | Li9Y11Y |
케이블 길이 | 200 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
케이블 절연 소재 1 | TPU / TPE-U |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 6 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6.2 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 8 코어 원형 필러 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | cULus 20549 |
순중량 | 10800 g |
총중량 | 11280 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548069853 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27062010 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000001 |
ETIM 참조 기능 | EC003250 |
용량 | 51.200 |