닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
제품 번호: 6D000033
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 50m
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 1.5 A |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 17-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉 |
실링 재료 | FPM |
소켓 소재 | CuSn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 길이 | 50 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7.3 mm |
도체 단면적 | 0.08 - 0.14 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 26, 28 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 17 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
순중량 | 3045 g |
총중량 | 3075 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548097023 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |