닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"631187","name":"PSEN op SL adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op SL adapter
제품 번호: 631187
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀,
M12 암 커넥터 위 A-코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, PSENopt slim 연결용,
투광부 및 수광부용 2세트, PU 2피스.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 4 A |
일반 도체 저항 K1 | 58Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 암 커넥터 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | Zn, 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | Zn, 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
실링 재료 | FPM |
핀 소재 | CuZn, 금 도금 |
소켓 소재 | CuZn, 금 도금 |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 길이 | 0.1 m |
컬러 케이블 절연 1 | 블랙 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | TPU / TPE-U |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 6 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 4.55 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
컨덕터 수 | 4 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
할로겐 프리 | 예 |
불연성 | cULus 20549 |
하우징 소재 | TPU, UL94 HB |
순중량 | 56 g |
총중량 | 66 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548088571 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272791 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC003015 |
용량 | 0 |