닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN Y junction M12-M12/M12
제품 번호: 540328
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1,
센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12
암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR,
0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslo... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 2 A |
일반 도체 저항 K1 | 78Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 8-핀 M12 수 커넥터 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
M12 커넥터 3 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | GD-Zn, Ni |
소재 스레드 링 커넥터 2 | GD-Zn, Ni |
소재 스레드 링 커넥터 3 | GD-Zn, Ni |
하우징 소재 커넥터 3 | PA |
접점 표면 재료 1 | Ni, Au 갈바닉 |
접점 표면 재료 2 | Ni, Au 갈바닉 |
접점 표면 재료 3 | Ni, Au 갈바닉 |
실링 재료 | FPM |
핀 소재 | CuZn |
소켓 소재 | CuZn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | Li9Y11Y |
케이블 길이 | 0.25 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | TPU / TPE-U |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 6 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6.2 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 8 코어 원형 필러 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 8 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
커넥터 1의 승인 | UL 94 |
커넥터 2의 승인 | UL 94 |
커넥터 3의 승인 | UL 94 |
하우징 소재 | TPU, UL94 |
순중량 | 45 g |
총중량 | 50 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548057478 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272492 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002594 |
용량 | 0 |