text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드 512MB, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN.

요청
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

단계적 폐지 조항

PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터, 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택