닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu E S 2AO U-T
제품 번호: 314460
PSSu, 전자 모듈, 규격, 아날로그 입력 및 출력, 2x 출력,
2x 구성 가능 전압 범위, -10/0 ~ 10 V, 싱글 폴,
접지 레퍼런스, 해상도 12 Bit, 높아진 환경 요건 충족.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 314465
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
전기 데이터
허용되는 부하 |
저항성
용량성 |
아날로그 출력
아날로그 출력의 개수 | 2 |
아날로그 출력 단자 타입 | 전압 |
아날로그 출력 신호 범위 | -10 .. 10V |
해상도, 아날로그 출력 | 12 Bit |
출력 간 전위 분리 | 예 |
아날로그 출력 전위 분리 | 예 |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -40 - 70 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 단기 |
영구 작동 높이 ASL | 5000m |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
표준2에 따른 가속 충격 | |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
하우징 소재 코드 | PA |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 76 mm |
폭 치수 | 12.6 mm |
깊이 치수 | 60.2 mm |
순중량 | 36 g |
총중량 | 45 g |
코딩 요소 이름 | E |
코딩 요소 색상 | 어두운 회색 |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548049268 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242601 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001596 |
용량 | 0.049 |
선택적 액세서리
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
필수적 액세서리
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진
환경 요건 충족.
PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진
환경 요건 충족.