text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu BS 2/8 S-T

제품 번호: 314656
GTIN: 4046548054484
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XRF-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 5000m  
하단 섹션 하우징 소재 PA  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
높이 직경 129  mm
폭 치수 25.2  mm
순중량 68  g
총중량 82  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054484  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 파란색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 갈색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 흰색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 1~50 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 51~100 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 101~150 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 151~200 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.