text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu BP-C 1/8 C-J

제품 번호: 312613
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 내장 Pt1000으로 냉접점 보상.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
표준2에 따른 가속 충격
하단 섹션 하우징 소재 PA  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 케이지 클램프 터미널  
터미널 스타일 고정  
높이 직경 129  mm
폭 치수 12.6  mm
순중량 37  g
총중량 48  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 51~100 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 151~200 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 빨간색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 101~150 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 파란색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 검은색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 녹색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 빨간색/파란색, PU 10x 6피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 갈색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 흰색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, 베이스 모듈의 전위 마커, 녹색/노란색, PU 10x 6 피스, 표시 스티커를 부착한 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix), 숫자 1~50 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트, 표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.