닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328310","name":"PSS u2 ES 4DID","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 ES 4DID
제품 번호: 328310
PSS u2, 전자 모듈, 규격,
입력 4개, 펄스 스트레칭, 24V DC 0.25A 출력, 단락 방지
과부하 보호, 확장 진단, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8
필수(시스템과 함께 제공되지 않음).
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
전기 데이터
허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
입구
입력 단자의 개수 | 4 |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
EN 61131-2에 따른 입력 유형 | 3 |
소프트웨어 필터 시간 | 0 ms ... 25.5 ms |
입력 전위 절연 | 예 |
전압 출력
출력 전압 U2의 기능 | 센서 전원 |
출력단 2 DC 전압 | 24VDC |
U2 출력 단락 방지 | 예 |
U2 출력 간 전위 분리 | 예 |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
공간 거리 및 연면 거리 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 입력 및 모듈 전압 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
전위 절연 2 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
기계 데이터
하우징 소재 | PC |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 110.8 mm |
폭 치수 | 12.5 mm |
깊이 치수 | 72.5 mm |
순중량 | 31 g |
총중량 | 40 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548072211 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001599 |
용량 | 0.129 |
선택적 액세서리
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 10개.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 50개.
필수적 액세서리
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 1개.