text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

제품 번호: 772300
GTIN: 4046548107128
연결 리드, USB 2.0 Type A와 USB 2.0 Type Mini-B 연결, 도체 단면: 0.09mm², 차폐, 케이블 길이: 3m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 0.5  
테스트 전압
대기 온도 -20  
60  
커넥터 타입 1
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2
커넥터 타입 2의 형태 앵글드  
접점 표면 재료 1
접점 표면 재료 2
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료
케이블 유형 K1
케이블 길이 3  
컬러 케이블 절연 1
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 PVC  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
(설치 시) 휨 반경 K1
최대 외부 직경 케이블 K1 3.7  
3.7  
도체 단면적 0.09  
0.09  
케이블 단면 AWG K1 28  
쉴드 K1 예  
컨덕터 수 4  
할로겐 프리 예  
순중량 61  
총중량 68  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060307  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000001  
ETIM 참조 기능 EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
용량 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1